국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YAWT-D3-L10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yawt_e-yawt.prj},{NB=YAWT-D3-L10},{CODE=YAWT},{TYPE=Heavy Duty Standard},{MAT1=Spring steel},{MAT2=SWP-A},{SUR=Black Coating},{AN=180°},{D=3},{L=10},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YAWT_E-YAWT - Stretch spring - heavy duty
Bill of material
YAWT-D3-L10
Code
YAWT
YAWT
Types of
Heavy Duty Standard
Heavy Duty Standard
Material (International)
Spring steel
Material (equivalent)
SWP-A
Surface treatment
Black
Hook relative angle
180°
D
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
mm
L
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
mm
Wire diameter d
0.5
mm
Maximum displacement when dynamic load
2.0
mm
Maximum load at dynamic load
8.80
N
Initial tension
2.16
N
Spring constant
3.24
N/mm
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성