국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YAWG-D3-L20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yawg.prj},{NB=YAWG-D3-L20},{CODE=YAWG},{TYPE1=Medium to heavy duty type},{TYPE2=Long arm semi circular single hook},{TYPE3=Standard type},{MAT1=spring steel},{MAT2=SWP-A},{SUR=Blackening},{HOOK=180°},{D=3},{L=20},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YAWG - Stretching spring/Long arm semi circular single hook/Medium to heavy duty type
Bill of material
YAWG-D3-L20
Code
YAWG
Types of
Medium to heavy duty type
Types of
Long arm semi circular single hook
Types of
Standard type
National standard material
spring steel
Equivalent material
SWP-A
surface preparation
Blackening
Hook relative angle
180°
D
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
8
10
12
L
20
25
30
35
40
20
25
30
35
40
d
0.45
mm
Maximum displacement Fmax
2.2
Maximum load N
6.47
Initial tension
1.57
N
Spring constant
2.26
N/mm
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성