??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YAWG - 拉伸弹簧/长臂半圆形单挂钩/中重载型
明细表
YAWG-D3-L20
代码
YAWG
类型
中重载型
类型
长臂半圆形单挂钩
类型
标准型
国标 材质
弹簧钢
相当 材质
SWP-A
表面处理
发黑
挂钩相对角度
180°
D
L
d
0.45 mm
最大位移量Fmax
2.2
最大载荷N
6.47
初始张力
1.57 N
弹簧常数
2.26 N/mm
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型