??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YAWF_E-YAWF - Tension spring, medium and heavy duty
Bill of material
YAWF-D3-L10
model
Types of
National standard material
Spring steel
Material
SWP-A
Surface treatment
Black
Hook relative angle
180??
D
mm
L
mm
Wire diameter d
0.45 mm
Maximum displacement Fmax
2.2
Maximum load N
6.47
initial tension (N)
1.57
spring constant N/mm
2.26
website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей