??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YAUT_E-YAUT - 拉伸弹簧-重载型
明细表
YAUT-D3-L10
代码
类型
材质(国际)
0Cr18Ni9
材质(相当)
SUS304-WPB
表面处理
-
挂钩相对角度
180°
D
mm
L
mm
线径d
0.5 mm
动态负载时最大位移量
2.0 mm
动态负载时最大载荷
8.80 N
初始张力
2.16 N
弹簧常数
3.24 N/mm
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型