YAUS-D2-L10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yaus_e-yaus.prj},{NB=YAUS-D2-L10},{CODE=YAUS},{TYPE=Medium Load Standard},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304-WPB},{SUR=-},{AN=180°},{D=2},{L=10},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YAUS_E-YAUS - Tension spring, medium and heavy duty
Bill of material
YAUS-D2-L10
Code
YAUS
YAUS
Types of
Medium Load Standard
Medium Load Standard
Material (International)
0Cr18Ni9
Material (equivalent)
SUS304-WPB
Surface treatment
-
Hook relative angle
180°
D
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
mm
L
10.000
15.000
20.000
25.000
10.000
15.000
20.000
25.000
mm
Wire diameter d
0.3
0.3
mm
Maximum displacement when dynamic load
3.8
3.8
mm
Maximum load at dynamic load
3.53
3.53
N
Initial tension
0.69
0.69
N
Spring constant
0.75
0.75
N/mm
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성