카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YAR30-03B
YSC
air cleaning
port clean air system
regulator_yar
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/air_cleaning/port_clean_air_system/regulator_yar/yar_regulator_asmtab.prj},{NB=YAR30-03B},{MODEL=YAR},{BS='30','30:3/8'},{BODYSIZE=30},{PS=03},{BRACKET=B},{GAUGE=},{A=53},{B=127.5},{C=35.0},{D=53},{F=41},{G=40},{H=46.0},{J=6.5},{K=8.0},{L=53},{M=2.3},{PPATH=assemblies/yar_regulator_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YAR - Regulator
Bill of material
YAR30-03B
Model
YAR:YSC series
YAR:YSC series
Body Size
30:3/8
30:3/8
Pipe Size
03:RC3/8
03:RC3/8
Option
B:With Bracket
B:With Bracket
Option
Blank:Without Gauge
G:With Gauge
Blank:Without Gauge
G:With Gauge
A
53
53
mm
B
127.5
127.5
mm
C
35.0
35.0
mm
D
53
53
mm
F
41
41
mm
G
40
40
mm
H
46.0
46.0
mm
J
6.5
6.5
mm
K
8.0
8.0
mm
L
53
53
mm
M
2.3
2.3
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성