카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YAQ2B25-5S
YSC
cylinders
compact cylinder
yaq2 series
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/compact_cylinder/yaq2_series/yaq_s_t_asmtab.prj},{NB=YAQ2B25-5S-S0},{MODEL=Q2-S},{MOUNTING=B},{BORE=25},{STROKE=5},{ACTION=S},{OPTION=},{POS=0},{C=10},{D=10},{E=40},{G=17},{H=M5x0.8},{HM=5},{HP=0.80},{I=5.2},{K=8},{L=6.0},{M=28.0},{N=M6x1},{NM=6},{NP=1.00},{O=8.2},{P=M5x0.8},{PM=7.723},{PP=1.0},{Q=0},{R=5.5},{S=42.0},{T=15},{J=4.0},{B1=17},{C1=15},{E1=10},{F3=4},{K1=M8x1.25},{K1M=8},{K1P=1.25},{L1=23.0},{X1=21},{C2=19},{G2=17},{J1=2.0},{Y=12.0},{Z=10},{PPATH=yaq2_s_t/yaq_s_t_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YAQ2 SINGLE ACTING - YAQ2 SINGLE ACTING
Bill of material
YAQ2B25-5S
Model Type
Q2-S:Single Acting
Q2-T:Single Acting
Q2-S:Single Acting
Q2-T:Single Acting
mm
Mounting Type
B:Through Hole
A:Both End Thread
B:Through Hole
A:Both End Thread
mm
Bore Size
25
25
mm
Stroke Size
mm
값 입력 STROKE
Stroke Size
mm
cm
inch
ft
확인
Action Type
S:Single Action
S:Single Action
OPTION
Nill:Rod End Femal Thread
M:Rod End Male Thread
Nill:Rod End Femal Thread
M:Rod End Male Thread
mm
Pos Station
mm
값 입력 POS
Pos Station
mm
cm
inch
ft
확인
C
10
10
mm
D
10
10
mm
E
40
40
mm
G
17
17
mm
H
M5x0.8
M5x0.8
mm
HM
5
5
mm
HP
0.80
0.80
mm
I
5.2
5.2
mm
K
8
8
mm
L
6.0
6.0
mm
M
28.0
28.0
mm
N
M6x1
M6x1
mm
NM
6
6
mm
NP
1.00
1.00
mm
O
8.2
8.2
mm
P
M5x0.8
M5x0.8
mm
PM
7.723
7.723
mm
PP
1.0
mm
Q
0
0
mm
R
5.5
5.5
mm
S
42.0
42.0
mm
T
15
15
mm
J
4.0
4.0
mm
B1
17
17
mm
C1
15
15
mm
E1
10
10
mm
F3
4
4
mm
K1
M8x1.25
M8x1.25
mm
K1M
8
8
mm
K1P
1.25
1.25
mm
L1
23.0
23.0
mm
X1
21
21
mm
C2
19
19
mm
G2
17
17
mm
J1
2.0
2.0
mm
Y
12.0
12.0
mm
Z
10
10
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성