카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YAM-R020(20)
YSC
cylinders
standard cylinder
small bore size cylinder
yam series
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/standard_cylinder/small_bore_size_cylinder/yam_series/yam_r.prj},{NB=YAM-R020(20)},{BORE=20},{A=22},{B=16},{C=32},{D=48},{E=51},{F=67},{G=3},{H=32},{L=21},{K=6.5},{K1=8},{K2=20},{K3=24},{CNSTYPECODE=YAM-R020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YAM-R - YAM Bracket
Bill of material
YAM-R020(20)
BORE
20
20
mm
A
22
22
mm
B
16
16
mm
C
32
32
mm
D
48
48
mm
E
51
51
mm
F
67
67
mm
G
3
3
mm
H
32
32
mm
L
21
21
mm
K
6.5
6.5
mm
K1
8
8
mm
K2
20
20
mm
K3
24
24
mm
CNSTYPECODE
YAM-R020
YAM-R020
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성