카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YAFM20-01-N
YSC
air cleaning
port clean air system
yafm_n
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/air_cleaning/port_clean_air_system/yafm_n/yafm_n_asmtab.prj},{NB=YAFM20-01-N},{MODEL=YAFM},{BODYSIZE=20},{BS='20','20:1/8,1/4'},{THREADCODE=},{PIPESIZE=01},{BRACKET=},{DRAIN=},{BM=},{A=40.000},{B=87.600},{B1=104.900},{B2=87.400},{B3=0.000},{C=9.800},{D=20.000},{E=0.000},{G=25.000},{J=20.000},{M=30.000},{N=27.000},{Q=22.000},{R=5.400},{S=8.400},{T=40.000},{U=2.300},{V=28.000},{PPATH=assemblies/yafm_n_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YAFM_N - 油雾分离器-新
Bill of material
YAFM20-01-N
MODEL
YAFM:YSC series
YAFM:YSC series
Body Size
20:1/8,1/4
20:1/8,1/4
Body Size
'20','20:1/8,1/4'
'20','20:1/8,1/4'
Thread Code
Nil:Rc
N:NPT
F:G
Nil:Rc
N:NPT
F:G
Pipe Size
01:1/8
02:1/4
01:1/8
02:1/4
Option
Nil:Non
B:With Bracket
Nil:Non
B:With Bracket
Option
Nil:Without Auto Drain
D:Auto Drain
Nil:Without Auto Drain
D:Auto Drain
Bowl Material
Nil:Porycarbonate+Cup Cover
2:Metal Cup
Nil:Porycarbonate+Cup Cover
2:Metal Cup
A
40.000
40.000
mm
B
87.600
87.600
mm
B1
104.900
104.900
mm
B2
87.400
87.400
mm
B3
0.000
0.000
mm
C
9.800
9.800
mm
D
20.000
20.000
mm
E
0.000
0.000
mm
G
25.000
25.000
mm
J
20.000
20.000
mm
M
30.000
30.000
mm
N
27.000
27.000
mm
Q
22.000
22.000
mm
R
5.400
5.400
mm
S
8.400
8.400
mm
T
40.000
40.000
mm
U
2.300
mm
V
28.000
28.000
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성