Y-P006A
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CJP2 Pin Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cjp2/accesories/y_joint-cjp2.prj},{NB=Y-P006A},{ORDER=Y-P006A},{BORE=6},{A=5.0},{B=6},{L=9.0},{L1=12},{L2=3.5},{MM=M3x0.5},{MMN=3},{ND11=3 -0.020/-0.045},{ND12=3},{ND21=3 +0.040/0},{ND22=3},{NX=3},{R1=5},{R2=4.0},{U=5},{D1=2.85},{L3=6.2},{T=0.65},{A1=1.7},{B1=0.5},{C=0.25},{D2=0.7},{T6=0.25},{R3=0.5},{R4=0.3},{E=0.5},{D3=2.7},{G=1.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
Y_JOINT-CJP2 - Double Knuckle Joint
Bill of material
Y-P006A
Order number
Y-P006A
Y-P006A
Bore size
6
6
mm
A
5.0
5.0
mm
B
6
6
mm
L
9.0
9.0
mm
L1
12
12
mm
L2
3.5
3.5
mm
MM
M3x0.5
M3x0.5
mm
ND d9
3 -0.020/-0.045
3 -0.020/-0.045
mm
ND H10
3 +0.040/0
3 +0.040/0
mm
NX
3
3
mm
R1
5
5
mm
R2
4.0
4.0
mm
U
5
5
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성