??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Y-Verteiler
Bill of material
VL150122
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Ein Verknüpfen von digitalen Signalen direkt an der Maschine kann zu einer erhebliche Kosten- und Aufwandsminimierung beitragen. Ein klassischer Anwendungsfall ist das Verknüpfen verschiedener Signale direkt im Feld. So lassen sich lange Leitungswege vieler einzelner Geräte vermeiden, dies trägt zu einer deutlichen Minimierung des Verdrahtungsaufwands bei und reduziert den Bedarf an Steuerungseingängen. Alle Eingangssignale an den Logikmodulen werden durch integrierte LED visualisiert und sind voneinander elektrisch entkoppelt. So werden Einflüsse von einem Gerät auf das andere sicher verhindert. Die Ausgänge der Module sind überlastsicher und das anstehende Signal wird ebenfalls über eine LED angezeigt. Neben logischen Eingangssignalverknüpfungen wie UND bzw. ODER sind auch Versionen mit Signalwechselkontrolle verfügbar. Die ipf-Logikmodule stehen zur Hutschienenmontage oder als Feldmodule zur Verfügung. Deswegen und wegen des robusten Gehäuses, welches sich durch eine hohe Schutzart gegen das Eindringen von Staub und Wasser auszeichnet, sind unsere Geräte in allen Bereichen von Maschinen, Anlagen und Werkzeugen einsetzbar.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Anzeige
LED-Anzeige
Art des Steckkontaktes Anschluss A
Ausführung elektrischer Anschluss A
Ausführung elektrischer Anschluss B
Logik
Montageart
Schutzart (IP)
IP67
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Ausgangslogik
Anzahl der Eingänge pro Logikeinheit
2
Anzahl der elektrischen Anschlüsse Anschluss A
2
Anzahl der elektrischen Anschlüsse Anschluss B
1
Anzahl der Logikeinheiten
1
Bemessungsschaltstrom
200mA
Breite
Höhe
Leerlaufstrom
0,1mA
Länge
Polzahl Anschluss A
3
Polzahl Anschluss B
3
Schaltfrequenz
5.000Hz
Betriebsspannung (DC)
10 - 30
Umgebungstemperatur
-25 - 70
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD