您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
900 Series Y-005 Non-standard Flush Grid Modular Belt-1-0-1
利来链条
900系列网带链
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/900_series_mesh_belt_chain/900_y_005_fgt_no_asmtab.prj},{NB=900 Series Y-005 Non-standard Flush Grid Modular Belt-1-0-1},{MODEL=900 Series Y-005 Non-standard Flush Grid Modular Belt},{SERIES=900 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for canning industry.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 17280N/M},{MBC=White,Brown,Blue},{MBOR=38%},{WEIGHT=5.79},{N=1},{T=0},{L=1},{MBT=Non-standard modular belt width: W=152.4*N+8.4*T},{PPATH=900_y_005_fgt_no/900_y_005_fgt_no_asmtpl.prj},{REMARK=Before order the modular belt, please check with the sales about the modular belt acturally width.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
Y-005 非标准平格型 - 900 系列
明细表
900 Series Y-005 Non-standard Flush Grid Modular Belt-1-0-1
型号
900 系列 Y-005 非标准平格型
系列
900 系列
适用于
主要适合应用在制罐业输送的广泛应用
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
销轴材质
聚丙烯(PP)
网带负载
POM为17280N/M
网带颜色
白色、咖啡色、蓝色
网带开孔率
38%
重量(POM)
5.79
kg/m^2
标准模块宽度的倍数
非标模块宽度的倍数
网带宽度
152.4
mm
标准节距的倍数
网带宽度
非标准网带宽度: W=152.4*N+8.4*T
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型