??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
Y-004 非标准真空型 - 900 系列
明细表
900 Series Y-004 Non-standard Vacuum modular belt-1-0-1
型号
900 系列 Y-004 非标准真空型
系列
900 系列
适用于
主要适合应用在空罐输送系统、气流输送机、真空输送系统等。
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
销轴材质
聚丙烯(PP)
网带负载
POM为17280N/M
网带颜色
咖啡色
网带开孔率
6.7%
重量(POM)
7.62 kg/m^2
标准模块宽度的倍数
非标模块宽度的倍数
网带宽度
152.4 mm
标准节距的倍数
网带宽度
非标准网带宽度: W=152.4*N+8.4*T
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
预览
3D
2D
下载CAD模型