900 Series Y-004 Vacuum modular belt-1-1
利来链条
900系列网带链
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/900_series_mesh_belt_chain/900_y_004_vt_asmtab.prj},{NB=900 Series Y-004 Vacuum modular belt-1-1},{MODEL=900 Series Y-004 Vacuum modular belt},{SERIES=900 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for empty tank conveying system, airstream conveyor and internal drying system.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 17280N/M},{MBC=Brown},{MBOR=6.7%},{WEIGHT=7.62},{N=1},{L=1},{MBT=Standard modular belt width: W=152.4*N},{PPATH=900_y_004_vt/assembly/900_y_004_vt_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
Y-004 真空型 - 900 系列
明细表
900 Series Y-004 Vacuum modular belt-1-1
Model
900 系列 Y-004 真空型
系列
900 系列
适用于
主要适合应用在空罐输送系统、气流输送机、真空输送系统等。
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
销轴材质
聚丙烯(PP)
网带负载
POM为17280N/M
网带颜色
咖啡色
网带开孔率
6.7%
重量(POM)
7.62
kg/m^2
标准模块宽度的倍数
网带宽度
152.4
mm
标准节距的倍数
网带宽度
标准网带宽度: W=152.4*N
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型