??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
Y-003 非标准表面附橡胶 - 900 系列
明细表
900 Series Y-003 Nonstandard Flat Top Modular Belt with Rubber Top-1-0-1
型号
900 系列 Y-003 非标准表面附橡胶
系列
900 系列
适用于
主要适合应用在中节输送系统、中尺寸中压力的罐、盒、瓶等包装机输送带
网带材质
聚丙烯(PP),+合成橡胶
销轴材质
聚丙烯(PP)
网带负载
PP 8080N/M
重量(PP)
7.93 kg/m^2
网带颜色
蓝色,橡胶:黑色
标准模块宽度的倍数
非标模块宽度的倍数
网带宽度
152.4 mm
标准节距的倍数
dm
网带宽度
NonStandard modular belt width: W=152.4*N+8.4*T
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
预览
3D
2D
下载CAD模型