900 Series Y-003 Flat Top Modular Belt with rubber top-2-1-25.2
利来链条
900系列网带链
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/900_series_mesh_belt_chain/900_y_003_fptr_asmtab.prj},{NB=900 Series Y-003 Flat Top Modular Belt with rubber top-2-1-25.2},{MODEL=900 Series Y-003 Flat Top Modular Belt with rubber top},{SERIES=900 Series},{APPLYTO=It is mainly suitable for the transportation of various cartons, plastics and other items to increase the friction of the conveyor belt},{MBM=PP+Rubber},{PM=pp},{N=2},{K=1},{M=25.20},{PPATH=900_y_003_fptr/assembly/900_y_003_fptr_asmtpl.prj},{MBT=Standard modular belt width: W=152.4*N}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
Y-003 平板型+橡胶 - 900 系列
明细表
900 Series Y-003 Flat Top Modular Belt with rubber top-2-1-25.2
型号
900 系列 Y-003 平板型+橡胶
系列
900 系列
适用于
主要适合应用在各种纸箱、塑料等物品的输送,增加输送带的摩擦力
网带材质
PP+橡胶
销轴材质
pp
标准模块宽度的倍数
网带宽度
304.8
mm
橡胶与橡胶间的中心距
端面到挡板的距离
网带宽度
标准网带宽度: W=152.4*N
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型