900 Series Y-002 Non-standard Raised Rib Modular Belt-1-0-1
利来链条
900系列网带链
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/900_series_mesh_belt_chain/900_y_002_rt_no_asmtab.prj},{NB=900 Series Y-002 Non-standard Raised Rib Modular Belt-1-0-1},{MODEL=900 Series Y-002 Non-standard Raised Rib Modular Belt},{SERIES=900 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for light load storage platform, water filtration system, small pasteurizer, heat shrinkable film packaging machine conveyor belt.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 17280N/M},{MBC=Blue},{MBOR=38%},{WEIGHT=7.9},{N=1},{T=0},{L=1},{MBT=Non-standard modular belt width: W=152.4*N+8.4*T},{PPATH=900_y_002_rt_no/assembly/900_y_002_rt_no_asmtpl.prj},{REMARK=Before order the modular belt, please check with the sales about the modular belt acturally width.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
Y-002 非标准突肋型 - 900 系列
明细表
900 Series Y-002 Non-standard Raised Rib Modular Belt-1-0-1
型号
900 系列 Y-002 非标准突肋型
系列
900 系列
适用于
主要适合应用在轻负载储平台、滤水系统、小型巴氏杀菌机、热收缩膜包装机输送带。
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
销轴材质
聚丙烯(PP)
网带负载
POM为17280N/M
网带颜色
蓝色
网带开孔率
38%
重量(POM)
7.9
kg/m^2
标准模块宽度的倍数
非标模块宽度的倍数
网带宽度
152.4
mm
标准节距的倍数
网带宽度
Non-standard modular belt width: W=152.4*N+8.4*T
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型