??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
Y-002 突肋型 - 900 系列
明细表
900 Series Y-002 Raised Rib Modular Belt-1-1
型号
900 系列 Y-002 突肋型
系列
900 系列
适用于
主要适合应用在轻负载储平台、滤水系统、小型巴氏杀菌机、热收缩膜包装机输送带。
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
销轴材质
聚丙烯(PP)
网带负载
POM为17280N/M
网带颜色
蓝色
网带开孔率
38%
重量(POM)
7.9 kg/m^2
标准模块宽度的倍数
网带宽度
152.4 mm
标准节距的倍数
网带链样式
标准网带宽度: W=152.4*N
预览
3D
2D
下载CAD模型