국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
XZY21-D4-1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xzy21.prj},{NB=XZY21-D4-1},{CODE=XZY21},{TYPE=T-joint with external thread},{MAT=SUS316},{D=4},{MOD=1},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZY21 - T-shaped tee joint with external thread of economical ferrule joint
Bill of material
XZY21-D4-1
code
XZY21
type
T-joint with external thread
material
SUS316
D
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
Nominal model
1
2
1
2
R
Rc1/8
A
25.7
B
10
C
19.6
T
13.7
E
3.0
S
12.7
S1
12
H
19.0
website link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성