국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
XZR16-D4-M5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xzr16_17.prj},{NB=XZR16-D4-M5},{CODE=XZR16},{TYPE=Male thread straight},{MAT1=brass+PBT},{MAT2=brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel plated},{D=4},{MOD=M5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZR16_17 - Economical Rotary Fitting Straight/Angled Fitting Type S Male Thread
Bill of material
XZR16-D4-M5
code
XZR16
XZR16
type
Male thread straight
Male thread straight
The main material
brass+PBT
Thread material
brass
Pressure cap material
POM
Surface treatment
Nickel plated
D
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
Nominal model
M5
1
M5
1
R
M5
S
8
A
10.4
B
36.5
36.5
E1
0.0
0.0
E2
0.0
0.0
L※
33.0
33.0
C
16.0
Website link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성