??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XZL37 - 经济型 调速阀/两端螺纹型/S款
明细表
XZL37-55-2
代码
XZL37
类型
两端螺纹型
类型
外螺纹型
主体材质
黄铜+PBT
螺纹部 材质
黄铜
脱离环部 材质
pom
SPE
mm
阀体类型
R
M5 mm
R1
M5 mm
H
18 mm
L1
41 mm
L2
58.2 mm
L3
29.1 mm
L4
29.1 mm
L5
16.5 mm
L6
3.5 mm
A
51 mm
S2
11 mm
S1
11 mm
有效截面积 二通阀
2.0 mm^2
有效截面积 三通阀
1.2 mm^2
重量
23 g
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型