국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
XZL33-D4-100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xzl33.prj},{NB=XZL33-D4-100},{CODE=XZL33},{TYPE1=Press lock},{TYPE2=Pipe type straight head},{MAT1=PBT},{MAT2=POM},{D=4},{VAL=100},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZL33 - Economical Governor valve/Pipe type straight head/S Type Press lock
Bill of material
XZL33-D4-100
Code
XZL33
type
Press lock
type
Pipe type straight head
subject material
PBT
Pressure cap part material
POM
D
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
mm
Valve body specification
100
200
100
200
P
9.3
mm
X
7.7
mm
Y
10
mm
d
3.3
mm
B
37.6
mm
G
11.8
mm
L
24.1
mm
L
23.0
mm
F
11.0
mm
E
10.1
mm
C
13.5
mm
weight
4.0
mm
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성