??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XZL33 - 经济型 调速阀/管道型直接头/S款 按下锁定式
明细表
XZL33-D4-100
代码
XZL33
类型
按下锁定式
类型
管道型直接头
主体材质
PBT
压帽部材质
POM
D
mm
阀体规格
P
9.3 mm
X
7.7 mm
Y
10 mm
d
3.3 mm
B
37.6 mm
G
11.8 mm
L
24.1 mm
L
23.0 mm
F
11.0 mm
E
10.1 mm
C
13.5 mm
重量
4.0 mm
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型