??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XYC31 - 经济型,真空接头,外螺纹,压合弯接头
明细表
XYC31-D2-M5
代码
XYC31
类型
外螺纹,压合弯接头
主体材质
黄铜
螺纹部材质
黄铜
衬垫材质
NBR
表面处理
镀镍
D
mm
公称型号
R
M5 mm
H
8 mm
A
3.0 mm
B
11.5 mm
E
12.2 mm
P
6.0 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型