XYC11-D2-M3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xyc11.prj},{NB=XYC11-D2-M3},{CODE=XYC11},{TYPE=External thread, elbow joint},{MAT1=yellow metal},{MAT2=yellow metal},{MAT3=NBR},{ST=nickelage},{D=2.0},{NM=M3},{H=1},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XYC11 - Economy type, vacuum joint, external thread, elbow joint
Bill of material
XYC11-D2-M3
Code
XYC11
Types of
External thread, elbow joint
Body material
yellow metal
Thread material
yellow metal
Gasket material
NBR
surface treatment
nickelage
D
2.0
2.5
4.0
2.0
2.5
4.0
mm
Nominal model
M3
M5
M3
M5
R
M3
mm
H
1
mm
A
2.5
mm
B
9.6
mm
E
7.5
mm
C
5
mm
S
5
mm
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성