16012
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/ubergangsstuck_pg_npt.prj},{NB=16012},{ARTNR=16012},{NDM=22.500},{NDM2=21.336},{L=6.5},{H=24.5},{DA=24},{DI=17.0},{STGEW=32.5},{PACK=50},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=3},{L1=8.500},{EF006447=16.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=16012},{A=Pg 16},{B=NPT 1/2\"},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=f595f43e-3019-4a98-8675-74da2219d2f4},{MANUID=16012},{DESCSHORT=MS-NIPPEL. PG16 x 1/2 NPT},{DESCLONG=Übergangsstück von einer Pg-Gewindebohrung auf eine NPT-Gewindebohrung, Zubehör Pg Messing},{INTNO=4024092038105},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=MS-NIPPEL. PG16 x 1/2 NPT},{EF005703=Gasrohrgewinde}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
xxxxx PgNPT - Adapter PG / NPT
Bill of material
16012
Article No.
16012
16012
Thread
Pg 16
Pg 16
mm
Thread
NPT 1/2"
NPT 1/2"
mm
Length of Thread
6.5
6.5
mm
Height
24.5
24.5
mm
Diameter
24
24
mm
Inner diameter
17.0
17.0
mm
Unit weight
32.5
32.5
g
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
Packaging Unit
50
50
PCS
Temperature range
-60
°C
Temperature range
200
°C
SCIP Nummer
f595f43e-3019-4a98-8675-74da2219d2f4
f595f43e-3019-4a98-8675-74da2219d2f4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성