1613
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/reduktion_pg.prj},{NB=1613},{ARTNR=1613},{NDM=22.500},{NDM2=20.400},{L=6.5},{H=9.5},{DA=24},{STGEW=6.0},{PACK=100},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=10},{L1=6.000},{X1=0.000},{X2=12.700},{R2=1.000},{R3=12.000},{NO=35},{CH=0.5},{EF006443=13.5},{EF006447=16.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=1613},{A=Pg 16},{B=Pg 13.5},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=d0b77f39-df48-4f90-a426-3829f1fa903c},{MANUID=1613},{DESCSHORT=MS-REDUKTIONEN PG 16 X 13},{DESCLONG=zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße , Zubehör Pg Messing},{INTNO=4024092015779}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
xxxx RPg - Reduction Pg
Bill of material
1613
Article No.
1613
1613
Thread
Pg 16
Pg 16
mm
Thread
Pg 13.5
Pg 13.5
mm
Length of Thread
6.5
6.5
mm
Height
9.5
9.5
mm
Outer diameter
24
24
mm
Unit weight
6.0
6.0
g
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
Packaging Unit
100
100
PCS
Temperature range
-60
°C
Temperature range
200
°C
SCIP Nummer
d0b77f39-df48-4f90-a426-3829f1fa903c
d0b77f39-df48-4f90-a426-3829f1fa903c
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성