1316
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/erweiterung_pg.prj},{NB=1316},{ARTNR=1316},{NDM=20.400},{NDM2=22.500},{L=6.5},{H=19.0},{DA=24},{DI=17.0},{STGEW=13.2},{PACK=100},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=7},{L1=7.500},{EF006443=16.0},{EF006447=13.5},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=1316},{A=Pg 13.5},{B=Pg 16},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=0f3785f5-3304-4350-aae7-2c601739a202},{MANUID=1316},{DESCSHORT=MS-ERWEITERUNGEN PG13 X16},{DESCLONG=Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße, Zubehör Pg Messing},{INTNO=4024092063442},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=MS-ERWEITERUNGEN PG13 X16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
xxxx EPg - Enlarger Pg
Bill of material
1316
Article No.
1316
1316
Thread
Pg 13.5
Pg 13.5
mm
Thread
Pg 16
Pg 16
mm
Length of Thread
6.5
6.5
mm
Height
19.0
19.0
mm
Outer diameter
24
24
mm
Inner diameter
17.0
17.0
mm
Unit weight
13.2
13.2
g
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
Packaging Unit
100
100
PCS
Temperature range
-60
°C
Temperature range
200
°C
SCIP Nummer
0f3785f5-3304-4350-aae7-2c601739a202
0f3785f5-3304-4350-aae7-2c601739a202
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성