국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
XXK01-D12-4-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xxk01_11.prj},{NB=XXK01-D12-4-A},{CODE=XXK01},{TYPE=External thread Single Head Hexagon Connector},{MAT1=PBT},{MAT2=Brass},{MAT3=PBT},{D=12},{MOD=4},{COLOR=one},{R=R1/2},{A=14.2},{H=6.0},{S=17},{D2=24.8},{D1=21.3},{L=34.0},{B=21.6},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XXK01_11 - Economical type, quick joint, single head external hexagon joint / double head external hexagon joint, external thread
Bill of material
XXK01-D12-4-A
Code
XXK01
XXK01
Types of
External thread, single-head hex connector
External thread, single-head hex connector
The main material
PBT
Thread part
brass
Out of the ring
PBT
D
12
12
mm
Nominal model
4
4
colour
A (white)
B (black)
A (white)
B (black)
R
R1/2
R1/2
A
14.2
14.2
mm
H
6.0
6.0
mm
S
17
17
mm
D2
24.8
24.8
mm
D1
21.3
21.3
mm
L
34.0
34.0
mm
B
21.6
21.6
mm
website link
URL
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성