XXK01-D12-4-A
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/xxk01_11.prj},{NB=XXK01-D12-4-A},{CODE=XXK01},{TYPE=External thread Single Head Hexagon Connector},{MAT1=PBT},{MAT2=Brass},{MAT3=PBT},{D=12},{MOD=4},{COLOR=one},{R=R1/2},{A=14.2},{H=6.0},{S=17},{D2=24.8},{D1=21.3},{L=34.0},{B=21.6},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XXK01_11 - 经济型·快速接头·单头外六角接头/双头外六角接头·外螺纹
明细表
XXK01-D12-4-A
代码
XXK01
XXK01
类型
外螺纹 单头外六角接头
外螺纹 单头外六角接头
主体 材质
PBT
螺纹部 材质
黄铜
脱离环部 材质
PBT
D
12
12
mm
公称型号
4
4
顔色
A(白色)
B(黑色)
A(白色)
B(黑色)
R
R1/2
R1/2
A
14.2
14.2
mm
H
6.0
6.0
mm
S
17
17
mm
D2
24.8
24.8
mm
D1
21.3
21.3
mm
L
34.0
34.0
mm
B
21.6
21.6
mm
网址链接
网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型