26XXH300
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentate/xxh_300.prj},{NB=26XXH300},{MAT=Steel},{FLA=Without flanges},{CODE=26XXH300},{COD=XXH3026},{TYPE=6W},{CFL=-},{Z=26},{DP=262.76},{DE=259.79},{DF=-},{DM=150.0},{DI=207},{F=91.4},{L=110},{SB=28},{WEIGHT=27.00},{SBX=28},{DFX=0.000},{DIX=207.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
XXH 300 - 1” 1/4 (31,750 mm) - Timing belt pulleys
Bill of material
26XXH300
Material
Steel
Steel
Flange
Without flanges
Without flanges
Code
26XXH300
26XXH300
Code
XXH3026
XXH3026
Type
6W
6W
Flange code
-
-
Number of teeth
26
26
Dp
262.76
262.76
mm
De
259.79
259.79
mm
Df
-
-
mm
Dm
150.0
150.0
mm
Di
207
207
F
91.4
mm
L
110
110
mm
Stock bore
28
28
Weight
27.00
27.00
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성