XXH2026
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentate/xxh_200.prj},{NB=XXH2026},{MAT=Steel},{FLA=Without flanges},{CODE2=26XXH200},{CODE=XXH2026},{TYPE=6W},{CFL=-},{Z=26},{DP=262.76},{DE=259.79},{DF=-},{DM=150.0},{DI=207},{F=64.2},{L=100},{SB=28},{WEIGHT=20.00},{SBX=28},{DFX=0.000},{DIX=207.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
XXH 200 - 1” 1/4 (31,750 mm) - Timing belt pulleys
Bill of material
XXH2026
Material
Steel
Steel
Flange
Without flanges
Without flanges
Code
26XXH200
26XXH200
Code
XXH2026
XXH2026
Type
6W
6W
Flange code
-
-
Number of teeth
26
26
Dp
262.76
262.76
mm
De
259.79
259.79
mm
Df
-
-
mm
Dm
150.0
150.0
mm
Di
207
207
F
64.2
mm
L
100
100
mm
Stock bore
28
28
Weight
20.00
20.00
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성