??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XUE61 - Sealing ring: VA type/ ED type
Bill of material
XUE61-8
code
XUE61
type
ED type
material
Nitrile rubber
hardness
HS90±5
colour
black
Operating temperature range
-20~100℃
use
Used in threaded ports and screw ends
specification
mm
DD1
6.4 mm
D1
9.9 mm
C
1.0 mm
HH
0.5 mm
Applicable thread
M8*1 M*P
DD4
6.3 mm
DD3
10.0 mm
V
0.8 mm
S
0 mm
web link
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей