??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XUE31 - Sealing ring: UN type
Bill of material
XUE31-d4-D10-B4
code
XUE31
type
UN type
material
TPU
hardness
HS90±5
colour
blue
Operating temperature range
-20~100℃
Operating pressure range
Below 30MPa
Line speed
0.03~0.5m/s
use
Universal axial sliding one-way seal for bore shaft
d
D
mm
B
mm
H
4.5 mm
web link
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей