XUC13-3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C5-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c5/xuc12_15.prj},{NB=XUC13-3},{CODE=XUC13},{TYPE=Screw head type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{MAT1=Fluoroelastomer},{HARDNESS=HS70},{OPE=-10~200℃},{SPE=3},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XUC12_15 - 组合密封垫圈 螺钉头部专用型 螺纹部专用型 沉孔专用型
明细表
XUC13-3
代码
XUC13
XUC13
类型
螺钉头部专用型
螺钉头部专用型
Metal
SUS304
SUS304
金属表面处理
-
-
橡胶材质
氟橡胶
氟橡胶
橡胶硬度(肖氏)
HS70
HS70
使用温度范围
-10~200℃
-10~200℃
规格
3
4
5
6
8
10
12
16
20
24
3
4
5
6
8
10
12
16
20
24
C
1.0
1.0
D
7.8
7.8
d
2.85
2.85
使用螺钉
M3
最大容许压力(MPa)
5
5
最小紧固扭矩(N.m)
0.7
最大紧固扭矩(N.m)
1.2
1.2
孔内径max
3.3
紧固面的外径(min)
5.4
5.4
沉孔直径(min)
0.0
0.0
倒角(max)
0.0
0.0
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型