??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB60 - XT Bushings
Bill of material
226884
Bush Number
XTB60
Part Number
Bore
Дюйм
Flange Thickness
1-1/8 Дюйм
B
8.625 Дюйм
OD
11-15/16 Дюйм
Keyseat Width
Scribe Height
Length Through Bore
4-1/8 Дюйм
Bolt Circle
9-7/8 Дюйм
Number of Bolts
4 Дюйм
Bolt Size
7/8-9NC x 2-1/2" Дюйм
Approx. Weight
42.8 lbs
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей