??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB60 - XT Bushings
Bill of material
226884
Bush Number
XTB60
Part Number
Bore
Pouce
Flange Thickness
1-1/8 Pouce
B
8.625 Pouce
OD
11-15/16 Pouce
Keyseat Width
Scribe Height
Length Through Bore
4-1/8 Pouce
Bolt Circle
9-7/8 Pouce
Number of Bolts
4 Pouce
Bolt Size
7/8-9NC x 2-1/2" Pouce
Approx. Weight
42.8 lbs
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés