??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB45 - XT Bushings
Bill of material
226877
Bush Number
XTB45
Part Number
Bore
Pouce
Flange Thickness
15/16 Pouce
B
5.938 Pouce
OD
8 Pouce
Keyseat Width
Scribe Height
Length Through Bore
3.313 Pouce
Bolt Circle
6-7/8 Pouce
Number of Bolts
4 Pouce
Bolt Size
5/8-11NC x 2-1/4" Pouce
Approx. Weight
14.8 lbs
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés