??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB15 - XT Bushings
Bill of material
226833
Bush Number
XTB15
Part Number
Bore
Pouce
Flange Thickness
3/8 Pouce
B
2 Pouce
OD
2-7/8 Pouce
Keyway Width
Scribe Height
Length Through Bore
1-1/8 Pouce
Bolt Circle
2-7/16 Pouce
Number of Bolts
4 Pouce
Bolt Size
1/4-20NC x 1" Pouce
Approx. Weight
0.7 lbs
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés