??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB15 - XT Bushings
Bill of material
226833
Bush Number
XTB15
Part Number
Bore
Pulgada
Flange Thickness
3/8 Pulgada
B
2 Pulgada
OD
2-7/8 Pulgada
Keyway Width
Scribe Height
Length Through Bore
1-1/8 Pulgada
Bolt Circle
2-7/16 Pulgada
Number of Bolts
4 Pulgada
Bolt Size
1/4-20NC x 1" Pulgada
Approx. Weight
0.7 lbs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD