??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB120 - XT Bushings
Bill of material
226900
Bush Number
XTB120
Part Number
Bore
Дюйм
Flange Thickness
1-3/4 Дюйм
B
16.188 Дюйм
OD
20-5/8 Дюйм
Keyseat Width
Scribe Height
Length Through Bore
7.063 Дюйм
Bolt Circle
18-3/16 Дюйм
Number of Bolts
8 Дюйм
Bolt Size
1-1/8-7NC x 3-1/2" Дюйм
Approx. Weight
216 lbs
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей