??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB120 - XT Bushings
Bill of material
226900
Bush Number
XTB120
Part Number
Bore
Pouce
Flange Thickness
1-3/4 Pouce
B
16.188 Pouce
OD
20-5/8 Pouce
Keyseat Width
Scribe Height
Length Through Bore
7.063 Pouce
Bolt Circle
18-3/16 Pouce
Number of Bolts
8 Pouce
Bolt Size
1-1/8-7NC x 3-1/2" Pouce
Approx. Weight
216 lbs
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés