??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB100 - XT Bushings
Bill of material
226895
Bush Number
XTB100
Part Number
Bore
英寸
Flange Thickness
1-9/16 英寸
B
13.688 英寸
OD
17-15/16 英寸
Keyseat Width
Scribe Height
Length Through Bore
6.188 英寸
Bolt Circle
15-9/16 英寸
Number of Bolts
6 英寸
Bolt Size
1-1/8-7NC x 3-1/2" 英寸
Approx. Weight
146 lbs
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型