??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB100 - XT Bushings
Bill of material
226895
Bush Number
XTB100
Part Number
Bore
Дюйм
Flange Thickness
1-9/16 Дюйм
B
13.688 Дюйм
OD
17-15/16 Дюйм
Keyseat Width
Scribe Height
Length Through Bore
6.188 Дюйм
Bolt Circle
15-9/16 Дюйм
Number of Bolts
6 Дюйм
Bolt Size
1-1/8-7NC x 3-1/2" Дюйм
Approx. Weight
146 lbs
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей