226895
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
XT Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/xt_bushings/pt_xtb100.prj},{NB=226895},{BN=XTB100},{PN=226895},{BORE=9},{B1=9.000},{A=1-9/16},{A1=1.562},{B=13.688},{D=17-15/16},{D1=17.938},{E=2.0000},{F=9.640},{L=6.188},{L1=6.188},{BC=15-9/16},{BC1=15.562},{NOB=6},{BS=1-1/8-7NC x 3-1/2\"},{RWT=750},{AW=146},{W=146},{KS=2 x 3/4},{F1=0.750},{S=0.135},{NDM=1.1250},{M=1.1250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB100 - XT Bushings
Bill of material
226895
Bush Number
XTB100
Part Number
226895
226895
Bore
9
9
인치
Flange Thickness
1-9/16
인치
B
13.688
인치
OD
17-15/16
인치
Keyseat Width
2.0000
2.0000
Scribe Height
9.640
9.640
Length Through Bore
6.188
인치
Bolt Circle
15-9/16
인치
Number of Bolts
6
인치
Bolt Size
1-1/8-7NC x 3-1/2"
인치
Approx. Weight
146
lbs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성