??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB100 - XT Bushings
Bill of material
226895
Bush Number
XTB100
Part Number
Bore
Pouce
Flange Thickness
1-9/16 Pouce
B
13.688 Pouce
OD
17-15/16 Pouce
Keyseat Width
Scribe Height
Length Through Bore
6.188 Pouce
Bolt Circle
15-9/16 Pouce
Number of Bolts
6 Pouce
Bolt Size
1-1/8-7NC x 3-1/2" Pouce
Approx. Weight
146 lbs
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés