??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
XT661-xE-X322 - Pinza sin contacto / Tipo Bernoulli
Lista de materiales
XT661-120E-X322
Tamaño del cuerpo
mm
Accesorio
P
Rc 1/8
PN
9.728 mm
PL
0 mm
M
M5 x 0.8
MN
5 mm
MD
0.8 mm
ML
7 mm
C
72 mm
H
mm
D
0 mm
L
mm
A
mm
B
mm
AB
mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD