??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
XT661-xE-X322 - Pinza senza contatto / Tipo Bernoulli
Lista materiale
XT661-120E-X322
Taglia corpo
mm
Accessorio
P
Rc 1/8
PN
9.728 mm
PL
0 mm
M
M5 x 0.8
MN
5 mm
MD
0.8 mm
ML
7 mm
C
72 mm
H
mm
D
0 mm
L
mm
A
mm
B
mm
AB
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD