??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
XT661-xE-X322 - Kontaktloser Greifer/Bernoulli-Ausführung
Stückliste
XT661-120E-X322
Größe
mm
Zubehör
P
Rc 1/8
PN
9.728 mm
PL
0 mm
M
M5 x 0.8
MN
5 mm
MD
0.8 mm
ML
7 mm
C
72 mm
H
mm
D
0 mm
L
mm
A
mm
B
mm
AB
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen